コーン&スレッド継手 — カップリング — 90°エルボー型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
コーン&スレッド継手 — カップリング — 90°エルボー型
コーン&スレッド(C&T)エンド・コネクションは、中圧/高圧下で信頼性の高い性能を発揮します。すべての圧力接続部にはウィープ・ホールが標準で付いており、適切に接続されていることを確認することができます。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | 3/8 インチ | めす中圧用コーン&スレッド | Просмотр изделия |
L9HF60 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Просмотр изделия |
L9MF20 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.